Entrada

Unidade

MDX9.A-....-2.3-4..

Tamanho

2

3

Tipo

0070

0093

0140

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

3 × 200 – 240 CA

Corrente nominal CA Irede

A

6.3

8.4

12.6

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

–

não

Contatos da conexão X1

–

Conector