Écartements minimaux en cas de refroidissement par convection

En cas de refroidissement par convection, respecter les dégagements minimaux suivants, en fonction de la puissance de freinage en continu et de la position de montage.

Puissance de freinage en continu pour 100 % ED

Position de montage

Espacement latéral en mm

Espacement en dessous en mm

Espacement au-dessus en mm

Jusqu'à 1 kW

HorizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6.

200

0

350

VerticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4.

150

250

300

Jusqu'à 10 kW

HorizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6.

300

0

650

VerticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4.

250

350

600

Jusqu'à 22 kW

HorizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6.

400

0

750

VerticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4.

350

400

700

Jusqu'à 44 kW

HorizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6.

500

0

850

VerticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4.

Non admissible

Non admissible

Non admissible