Pilotage par les bornes
Le pilotage par les bornes peut être effectué via les consignes analogiques et les consignes fixes. Si aucun MOVIKIT® n'est chargé d'usine, la source sous "Consignes/Réglage de base" est réglée sur "Aucune source" et le variateur de vitesse peut être piloté par les bornes. Le réglage par défaut / réglage d'usine suivant s'applique.
- Entrées digitales
- DI00 : libération étage de puissance
- DI01 : FCB05 – Consigne fixe sens de rotation positif
- DI02 : FCB05 – Consigne fixe sens de rotation négatif
- DI03 : consigne fixe de vitesse bit 0
- DI04 : consigne fixe de vitesse bit 1
- DI05 : réinitialisation de défaut
- DI06 : sans fonction
- Sorties digitales
- DB00 : Sortie frein (fonction figée)
- DOR : Aucune fonction
- D00 : Prêt
- D01 : Étage de puissance libéré
- D02 : Défaut
- D03 : STO active