Câbles moteur frein ../SB.. pour freins /BK et /BZD

 

 

Côté moteur

 

Côté variateur

Pose fixe

Pose souple

Type de câble

Type / taille
de connecteur

Section de câble

Type / taille
de connecteur

Référence

Câble moteur freinLe câble est composé de trois conducteurs ; seuls deux sont utilisés. pour freins BK.. et BZ..D

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2

Extrémité libre

28125207

28125215

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2

28125223

28125231

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2

28125258

28125266

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2

28125274

28125282

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2

28125290

28125304

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

28125312

28125320