Déclassement

Le déclassement se réfère à la dépendance au courant des paramètres de fonctionnement suivants.

  • Paramètres de fonctionnement : tension réseau, fréquence d'horloge, température ambiante
    • En tenant compte du mode de régulation admissible, les filtres de sortie ne nécessitent aucun déclassement dépassant celui du variateur.
  • Paramètre de fonctionnement : fréquence de sortie

Fréquence de sortie

Courant filtré admissible I/IN

Courant nominal filtré ≤ 46 A

Courant nominal filtré ≤ 65 A

0 – 10 Hz

- sans liaison UZ à 400 V

- avec liaison UZ à 400 V

- sans liaison UZ à 500 V

- avec liaison UZ à 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × fréquence de sortie

 

100 %

100 %

100 %

10 % + 9 % × fréquence de sortie

11 – 20 Hz

- sans liaison UZ à 400 V

- avec liaison UZ à 400 V

- sans liaison UZ à 500 V

- avec liaison UZ à 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × fréquence de sortie

 

100 %

100 %

100 %

100 %

21 – 149 Hz

- avec et sans liaison UZ

 

100 %

 

100 %

150 – 250 Hz

- avec et sans liaison UZ

 

100 %

 

100 %

Fonctionnement de courte durée sans déclassement de la vitesse, p. ex. au démarrage

  • Courant filtré à 100 % pour 5 minutes admissible toutes les 60 min.