Taille 2

A

Vue de dessus

[1]

X1 : raccordement réseau et circuit intermédiaire

[2]

X5 : tension d'alimentation 24 V

[3]

X30 OUT : bus système

[4]

X30 IN : bus système

[5]

X6 : raccordement coupure de sécurité (STO)

 

 

B

Vue de face

[6]

4 × raccordement à la terre du boîtier

[7]

Tôle de blindage

[8]

X32 : interface de pilotage

[9]

Interrupteurs identifiant EtherCAT®

[10]

Afficheur 7 segments

[11]

Logement pour carte

[12]

Étiquette produit avec QR Code

[13]

Module mémoire

[14]

S3 : interrupteur mode bus modules

[15]

X20 : entrées digitales

[16]

X21 : sorties digitales

[17]

X22 : contact relais hors potentiel

[18]

Tôle de blindage liaisons de signal et de commande

[19]

Tôle de blindage liaisons de signal et de puissance

[20]

Diodes d'état EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR"

 

 

C

Vue de dessous

[21]

X16 : raccordement MOVILINK® DDI

[22]

X15 : raccordement codeur moteur

[23]

X10 : commande du frein et surveillance de la température moteur

[24]

X2 : raccordement du moteur et de la résistance de freinage

[25]

Vis de contact CEM au dos du variateur de vitesse