Codification

Exemple : MDX90A-0125-5E3-T00

MD

Gamme

MOVIDRIVE®

X

Type d'appareil

X = Variateur monoaxe

90

Série

90 = Sans alimentation à découpage DC 24 V

91 = Avec alimentation à découpage DC 24 V

A

Version

A = Version de la gamme d'appareils

0125

Catégorie de puissance

0125 = Courant nominal de sortie, p. ex. 0125 = 12.5 A

5

Tension de raccordement

1 = Tension spéciale, voir les données techniques spécifiques appareil

2 = AC 200 – 240 V

5 = AC 380 – 500 V

E

Variante CEM étage de puissance

0 = Antiparasitage intégré

E = Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3

3

Mode de raccordement

3 = Raccordement triphasé

T

Variante d'appareil

0 = Sans importance

T = MOVIDRIVE® technology : pilotage via bus de terrain

L = Variateur de vitesse avec POWERLINK CiA402

0

Version technologique

0 = Exécution standard

0

Niveau application

0 = Standard/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = MOVIKIT® Positioning Drive

2 = Solution spécifique client

 

Options

/L = Exécution avec cartes électroniques vernies

/P = Paramètres définis d'usine

La liste suivante n'a pas de caractère exhaustif.

/CES11A = Carte multicodeur

/CES12A = Carte multicodeur avec simulation codeur incrémental

/CID21A, /CIO21A = Cartes extension entrées/sorties

/CFE21A = EtherNet/IPTM et Modbus TCP

/CFN21A = PROFINET

/CFP21A = PROFIBUS

/CFL21A = POWERLINK

/CS..A = Option de sécurité MOVISAFE® CS..A