安全过程输出数据暂时失效(F-PO暂时失效)

警告

已激活的功能“F‑PO暂时失效”将禁用安全子功能。这可能会导致系统立即启动。
死亡或重伤。
- 激活“F‑PO暂时失效”功能前,用户必须采取组织性措施来为人员和机器提供保护。
“安全过程输出数据暂时失效”功能通过安全型数字量输入端F-DI上的0 → 1边沿或通过用手持操纵器启动紧急模式来激活。LED指示灯F-ERR快速闪烁黄色表示“F‑PO暂时失效”功能已激活。“F‑PO暂时失效”功能具有以下影响:
- 由于F‑PO数据的替换值,禁止打开内部安全型数字量输出端F-DO_STO。
- 禁止所有安全子功能的故障反应。
- 仍然可以通过安全型数字量输入端F‑DI不受限制地激活安全子功能STO。
“F‑PO暂时失效”功能在下列情况下自动结束:
- 还有另一个故障(例如输入端故障)等待处理,或者识别到另一个故障。
- 确认故障。
- 通过F-DI或手动操作面板激活后1至60分钟。这个时间通过参数最大暂时失效时间来设置。
- 通过紧急模式激活后5分钟
- 如果“F‑PO暂时失效”功能是通过手动操作面板激活的,与手动操作面板的连接中断。
自动禁用“F‑PO暂时失效”功能后,必须在重新激活所有源之前首先取消激活。
每次停止使用“F‑PO暂时失效”功能时,都会激活启动闭锁。
在激活启动闭锁的情况下,仍可重新启动“F‑PO暂时失效”功能。“F‑PO暂时失效”功能激活后,启动闭锁将被取消。故障信息E-46.50(安全选件警告)将保留在设备上。