安全子功能的参数设定
提示

必须激活故障安全通讯或将安全子功能参数设置为F-DI,以便在安全型数字量输入端上或通过安全过程数据以逻辑“0”激活安全子功能。
更多的信息
- 前提条件
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能STO
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SS1-t
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SS1-r
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SS2-t
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SS2-r
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SOS
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SLA
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SLS
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SSR
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SSM
- 速度滤波器
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SDI
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SLI
- 编码器故障暂时失效
- 安全过程输出数据暂时失效(F-PO暂时失效)
- EDM暂时失效
- 测试模式
- 通过MOVISAFE® CS31A执行安全子功能SCA
- 通过MOVISAFE® CSA31A执行安全子功能SLP
- 通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能EDM
- 安全寻参
- “滑差调节”功能