Modo silencioso EDM

A função "Modo silencioso EDM" é ativada iniciando o modo de emergência com o controle manual. A função "Modo silencioso EDM" ativada é sinalizada no LED F-ERR piscando rápido em amarelo. A função "Modo silencioso EDM" tem os seguintes efeitos:

  • A ativação da resposta à irregularidade EDM é suprimida. Isso significa que a abertura da saída digital segura interna F‑DO_STO é evitada.
  • As respostas à irregularidade de todas as subfunções de segurança são evitadas.

A função "Modo silencioso EDM" é encerrada automaticamente nos seguintes casos:

  • Outra irregularidade está pendente ou foi detectada.
  • Uma irregularidade é confirmada.
  • 1 a 60 minutos após a ativação via controle manual. Este tempo é ajustado através do parâmetro Tempo de modo silencioso máximo.
  • 5 minutos após a ativação via modo de emergência.
  • Interrupção de conexão ao controle manual se a função "Modo silencioso EDM" tiver sido ativada através do mesmo.

Após a desativação automática da função "Modo silencioso EDM", todas as fontes devem revogar a ativação antes de reativá-la.

O bloqueio de partida é ativado sempre que a função "Modo silencioso EDM" é finalizada.

É possível reiniciar a função "Modo silencioso EDM" apesar do bloqueio de partida ativo. O bloqueio de partida é cancelado por uma função ativa "Modo silencioso EDM". A mensagem de irregularidade E-46.50 (Atenção Opcional de segurança) permanece na unidade.