Inhibition EDM
La fonction "Inhibition EDM" est activée en démarrant le mode d'urgence avec la console manuelle. L'activation de la fonction "Inhibition EDM" est signalée par le clignotement rapide en jaune de la diode F-ERR. La fonction "Inhibition EDM" a les effets suivants.
- L'activation de la réaction au défaut EDM est supprimée. Cela signifie que l'ouverture de la sortie digitale de sécurité interne F‑DO_STO est supprimée.
- Les réactions au défaut de toutes les sous-fonctions de sécurité sont supprimées.
La fonction "Inhibition EDM" est automatiquement terminée dans les cas suivants.
- Un défaut additionnel est en cours ou a été détecté.
- Un défaut est acquitté.
- Une à 60 minutes après l'activation via la console manuelle. Cette durée est réglée via le paramètre Durée d'inhibition maximale.
- Cinq minutes après l'activation via le mode d'urgence.
- Interruption de liaison avec la console manuelle si la fonction "Inhibition EDM" est activée via la console manuelle.
Après une désactivation automatique de la fonction "Inhibition EDM", toutes les sources doivent supprimer leur activation avant toute nouvelle activation.
Le verrouillage de démarrage est activé à chaque fois que la fonction "Inhibition EDM" est désactivée.
Un redémarrage de la fonction "Inhibition EDM" est possible malgré un verrouillage au démarrage actif. Le verrouillage au démarrage est levé par une fonction active "Inhibition EDM". Le message de défaut E-46.50 (Avertissement option de sécurité) reste affiché sur l'appareil.