Descrição
Uma bobina de rede ND.. pode ser utilizada opcionalmente:
- para apoio da proteção contra sobretensão
- para alisamento da corrente da rede, redução de frequências harmônicas
- para proteção em caso de tensão de entrada distorcida
- para limitar a corrente de carga em vários conversores ligados paralelamente no lado de entrada e um contator de rede comum (corrente nominal da bobina de rede = soma das correntes do conversor)
Os tamanhos 7 e 8 possuem uma bobina de rede integrada. Uma bobina de rede adicional só é necessária se várias unidades estiverem conectadas a um circuito intermediário, consultar o manual de conexão do circuito intermediário MOVI-C®.