Description
L'utilisation d'une self réseau ND.. est optionnelle
- pour améliorer la protection du variateur contre les surtensions réseau.
- pour lisser le courant réseau et réduire les oscillations.
- pour protéger le variateur en cas de déformation de la tension réseau.
- pour limiter le courant de charge si plusieurs variateurs de vitesse sont branchés en parallèle côté entrée sur le même contacteur réseau (courant nominal de la self réseau = somme des courants de tous les variateurs).
Les tailles 7 et 8 disposent d'une self réseau intégrée. Une self réseau supplémentaire est nécessaire uniquement si plusieurs appareils sont couplés au circuit intermédiaire, voir le manuel : MOVI-C® – Liaison des circuits intermédiaires.