Liaison via USM21A
L'illustration suivante montre la liaison du variateur de vitesse avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via le convertisseur de signaux USM21A.

[1] | Convertisseur de signaux USM21A, référence 28231449 |
[2] | Câble d'interface série avec deux connecteurs RJ10 |
[3] | Câble de raccordement USB, type USB A-B. |