Caractéristiques techniques

Convertisseur de signaux USM21A

Référence

28231449

Immunité

Satisfait à EN 61800-3

Température ambiante

0 – 40 °C

Température de stockage

-25 – 70 °C selon EN 60721-3-3, classe 3K3

Indice de protection

IP20 selon EN 60529

Interfaces

Prise femelle RJ10 (raccordement appareil)

Connecteur femelle USB type B (raccordement PC)

Masse

200 g

Dimensions en mm (L × l × H)

92.5 × 43 × 25

La commande avec la référence 28231449 comprend les pièces suivantes.

  • Convertisseur de signaux USM21A
  • Câble de raccordement USB pour liaison USM21A - PC
  • Câble d'interface série avec deux connecteurs RJ10