Description

Le convertisseur de signaux USM21A permet de raccorder un PC sur l'interface de service X32 du variateur de vitesse via une interface USB.

L'illustration suivante montre le convertisseur de signaux USM21A.

[1]

Connecteur femelle USB type B

[2]

Affichage d'état du bus

[3]

Connecteur femelle RJ10

[4]

Affichage d'état du convertisseur de signaux