X18, X19 : raccordement des codeurs SSI externes (codeur 2, codeur 3) sur le boîtier bifonction SSI UEA31A

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement pour codeur SSI 2 / 3

Mode de raccordement

Connecteur Sub-D, connecteur femelle 15 pôles

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

res.

Réservé

2

res.

Réservé

3

Horloge+

Liaison d'horloge

4

Données +

Liaison d'échange de données (+)

5

res.

Réservé

6

res.

Réservé

7

res.

Réservé

8

GND

Potentiel de référence

9

res.

Réservé

10

res.

Réservé

11

Horloge-

Liaison d'horloge inversée

12

Données-

Liaison d'échange de données (-)

13

+24 V

Sortie DC 24 V

Capacité de charge globale de l'alimentation codeur DC 24 V ≤ 400 mA

14

res.

Réservé

15

12 V

Sortie DC 12 V

Capacité de charge globale de l'alimentation codeur DC 12 V ≤ 400 mA

Pour le raccordement de codeurs machine externes, un câble de raccordement préconfectionné avec extrémité libre et embouts est disponible (référence : 18182240).