X65 : raccordement de la tension d'alimentation externe du codeur SSI au boîtier bifonction SSI UEA31A

Une tension d'alimentation codeur DC 24 V externe doit être raccordée à X65:24 V si la consommation de courant des deux codeurs SSI dépasse 500 mA au total. À l'état de livraison, il existe un pontage entre X65:24 V et X65:OUT.

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement pour tension d'alimentation externe du codeur SSI

Mode de raccordement

Barrette à bornes embrochable (raccordement par ressort push-in), 3.5 mm, 3 pôles

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

24 V

Raccordement de tension d'alimentation externe DC 24 V du codeur

GND

Potentiel de référence

OUT

Tension d'alimentation codeur DC 24 V de la carte CSA31A