Tailles 1 à 8

Borne

Contact

Fonction

X5:24 V

VI24 V

Tension d'alimentation DC 24 V

X5:GND

GND

Potentiel de référence

X10:DB0

X10:DB00

DB00

Commandes de frein

X10:GND

GND

Potentiel de référence

X10:TF1

TF1

Entrée capteur pour traitement de la température du moteur

X10:GND

GND

Potentiel de référence

Borne

Contact

Fonction

 

X30 OUT

Bus système EtherCAT®/SBusPLUS

X30 IN

X31

Interface de service SEW

Borne

Contact

Fonction

X20:1

DI00

Entrée digitale 1, figée sur "Libération étage de puissance"

X20:2

DI01

Entrée digitale 2, consignes fixes – Sens de rotation positif

X20:3

DI02

Entrée digitale 3, consignes fixes – Sens de rotation négatif

X20:4

DI03

Entrée digitale 4, consigne fixe de vitesse bit 0

X20:5

DI04

Entrée digitale 5, consigne fixe de vitesse bit 1

X20:6

DI05

Entrée digitale 6, réinitialisation de défaut

X20:7

Réservé

X20:8

Réservé

X20:9

GND

Potentiel de référence

X21:1

VO24

Sortie de tension DC 24 V

X21:2

DO00

Sortie digitale 1, prêt

X21:3

DO01

Sortie digitale 2, libération étage de puissance

X21:4

DO02

Sortie digitale 3, défaut

X21:5

DO03

Sortie digitale 4, STO active

X21:6

GND

Potentiel de référence

X6:1

F_STO_P1

Entrée DC +24 V F_STO_P1

X6:2

F_STO_M

Entrée DC 0 V F_STO_M

X6:3

F_STO_P2

Entrée DC +24 V F_STO_P2

X6:4

GND

Potentiel de référence

X6:5

24 V STO_OUT

Uout = DC 24 V pour alimentation de F_STO_P1 et F_STO_P2