Variateurs de vitesse à partir de la taille 4
Il existe trois modes de branchement.
Branchement 1 | Branchement 2 | Branchement 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Contacteur réseau | [4] | API |
[2] | Résistance de freinage | [5] | Variateur de vitesse |
[3] | Contact de température interne ou relais de surcharge |
Branchement 1
REMARQUE

En cas de branchement 1 (raccordement de la résistance de freinage sans contacteur réseau), le variateur de vitesse doit être alimenté par DC 24 V externe.
REMARQUE

Lors de l'utilisation du branchement 1, aucune séparation galvanique du réseau n'a lieu. L'appareil n'est pas hors tension. S'il est nécessaire de couper l'alimentation de l'appareil, p. ex. pour des travaux électriques, une coupure est nécessaire, p. ex, via un interrupteur principal. Par principe, la réalisation de la coupure est spécifique à l'application, en fonction du cas d'utilisation concret et sous respect des prescriptions en vigueur.
Le contact de signalisation est traité dans le variateur de vitesse. L'entrée digitale du variateur de vitesse utilisée pour le traitement doit être paramétrée sur la fonction "Défaut résistance de freinage externe".
- Une réaction de l'API n'est pas nécessaire.
- La séparation de la liaison réseau par un dispositif de coupure externe n'est pas nécessaire.
- Lorsque le variateur de vitesse détecte un frein hacheur défectueux, le flux d'énergie est interrompu par verrouillage du redresseur.
- Le variateur de vitesse passe à l'état "Verrouillage étage de puissance".
Branchement 2
Le contact de signalisation est traité uniquement dans l'API.
Si le contact de température interne se déclenche, tenir compte des points suivants.
- L'API doit couper l'alimentation réseau.
- Il n'y a aucune réaction directe dans le variateur de vitesse.
En mode de branchement 2, il est possible que l'API termine le cycle de déplacement en cours malgré le déclenchement du disjoncteur thermique. La coupure de l'alimentation réseau n'intervient qu'après. Dans ce cas, l'énergie de freinage résiduelle WRest = PBWnom × 20 s ne doit pas être dépassée.
Branchement 3
Le contact de signalisation agit directement sur le contacteur réseau.
Si le contact de température interne se déclenche, tenir compte des points suivants.
- Une réaction de l'API n'est pas nécessaire.
- Il n'y a aucune réaction directe dans le variateur de vitesse.