Tension d'alimentation 24 V

Les variateurs MDX90A.. nécessitent une alimentation en tension 24 V externe pour l'électronique.

Les variateurs MDX91A.. disposent d'une alimentation en tension 24 V interne de 80 W, qui peut également être alimentée en externe.

La section de câble maximale est de 2.5 mm2. La longueur admissible maximale de la liaison 24 V est de 30 m.

Avec un MDX91A, la nécessité d'une alimentation 24 V externe dépend de la charge, p. ex. de l'alimentation codeur et des sorties.

Choisir la section de la liaison de frein en fonction du besoin en puissance des appareils à alimenter.