Réseaux d'alimentation admissibles

Réseaux d'alimentation

Homologation

Réseaux TN et TT – Réseaux d'alimentation avec point étoile relié directement à la terre

L'utilisation est possible sans restrictions.

Réseaux IT – Réseaux d'alimentation avec point étoile non relié à la terre

Utilisation possible à condition de respecter les mesures suivantes.

  1. Ressortir toutes les vis de contact CEM existantes de tous les appareils. Les positions des vis de contact CEM sont indiquées dans le manuel produit > chapitre Structure de l'appareil.
  2. Cocher la case correspondante "IT system activated" sur la plaque signalétique.

REMARQUE : les valeurs limites CEM pour l'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité d'un filtre réseau dans ce cas est très limitée.

Réseaux d'alimentation avec une phase à la terre

Utilisation exclusivement jusqu'à une tension nominale réseau de 240 V max.