X17 : codeurs SSI
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X17:1 | Réservé | – |
X17:2 | Réservé | – | |
X17:3 | HORLOGE+ | Signal d'impulsion d'horloge+ | |
X17:4 | DONNÉES+ | Liaison d'échange de données+ | |
X17:5 | Réservé | – | |
X17:6 | Sonde de température- | Potentiel de référence | |
X17:7 | Réservé | – | |
X17:8 | GND | Potentiel de référence alimentation codeur | |
X17:9 | Réservé | – | |
X17:10 | Réservé | – | |
X17:11 | HORLOGE- | Signal d'impulsion d'horloge- | |
X17:12 | DONNÉES- | Liaison d'échange de données- | |
X17:13 | US24VG | Alimentation codeur 24 V | |
X17:14 | Sonde de température+ | Sondes de température TF / TH / KTY+ / PK | |
X17:15 | US12VG | Alimentation codeur 12 V | |