X17 : codeurs HIPERFACE® et codeurs SEW avec interface RS485

Borne

Contact

Fonction

X17:1

cos+

Cosinus+

X17:2

sin+

Sinus+

X17:3

Réservé

X17:4

DONNÉES+

Liaison d'échange de données+

X17:5

Réservé

X17:6

Sonde de température-

Potentiel de référence sondes de température TF / TH / KTY- / PK

X17:7

Réservé

X17:8

GND

Potentiel de référence alimentation codeur

X17:9

cos-

Cosinus-

X17:10

sin-

Sinus-

X17:11

Réservé

X17:12

DONNÉES-

Liaison d'échange de données-

X17:13

US24VG

Alimentation codeur 24 V

X17:14

Sonde de température+

Sondes de température TF / TH / KTY+ / PK

X17:15

US12VG

Alimentation codeur 12 V