Carte extension entrées/sorties CIO21A

Borne

Contact

Fonction

S50/1 ON : entrée de courant activée pour AI2x

S50/2 ON : entrée de courant activée pour AI3x

S50/1 OFFÉtat livraison: entrée de tension activée pour AI2x

S50/2 OFF1) : entrée de tension activée pour AI3x

X50:1

REF1

Sortie de tension de référence +10 V DC

X50:2

AI21

Entrée de courant ou de tension analogique

X50:3

AI22

Entrée de courant ou de tension analogique, référence pour AI21

X50:4

GND

Potentiel de référence

X50:5

AI31

Entrée de courant ou de tension analogique

X50:6

AI32

Entrée de courant ou de tension analogique, référence pour AI31

X50:7

GND

Potentiel de référence

X50:8

REF2

Sortie de tension de référence -10 V DC

X51:1

AOV2

Sortie de tension analogique, programmable

X51:2

AOC2

Sortie de courant analogique, programmable

X51:3

GND

Potentiel de référence pour les sorties AOV2 et AOC2

X51:4

AOV3

Sortie de tension analogique, programmable

X51:5

AOC3

Sortie de courant analogique, programmable

X51:6

GND

Potentiel de référence pour les sorties AOV3 et AOC3

X52:1

DI10

Entrée digitale 1, programmable

X52:2

DI11

Entrée digitale 2, programmable

X52:3

DI12

Entrée digitale 3, programmable

X52:4

DI13

Entrée digitale 4, programmable

X52:5

GND

Potentiel de référence pour les entrées digitales DI10 – DI13

X52:6

DO10

Sortie digitale 1, programmable

X52:7

DO11

Sortie digitale 2, programmable

X52:8

DO12

Sortie digitale 3, programmable

X52:9

DO13

Sortie digitale 4, programmable

X52:10

GND

Potentiel de référence pour les sorties digitales DO10 – DO13