Funktionszuordnung sichere Digitalausgänge F‑DO..

Wenn im sicheren Brenmsensystem eine Bremse zu testen ist, müssen Sie einen F‑DO.. mit der Sicherheits-Teilfunktion SBC auswählen. Sie können den F-DO.. beliebig wählen. Die Funktion des F-DO.. ist dann wie folgt:

  • Bei funktionaler Ansteuerung, geräteintern über den Umrichter (DB00), steuert der F‑DO.. die Bremse.
  • Bei sicherer Ansteuerung mit der Sicherheits-Teilfunktion SBC über die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A wird die Bremse sicherheitsgerichtet abgeschaltet.

Wenn im sicheren Bremsensystem 2 Bremsen zu testen sind, müssen Sie beide F‑DOs mit der Funktion "SBC" auswählen. Die Funktion der beiden F‑DOs ist dann wie folgt:

  • Bei funktionaler Ansteuerung, geräteintern über den Umrichter (DB00), steuern die F‑DOs beide Bremsen gleichzeitig.
  • Bei sicherer Ansteuerung mit der Funktion SBC über die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A werden beide Bremsen gleichzeitig sicherheitsgerichtet abgeschaltet.
  • Bei Ausführung des Bremsentests werden beide Bremsen getrennt angesteuert. Zuerst wird der Bremsentest mit der an F‑DO00 angesteuerten Bremse ausgeführt, danach wird der Bremsentest automatisch mit der an F‑DO01 angesteuerten Bremse wiederholt.

Menüpunkt

Beschreibung

F-DO00

  • "Nur F-PA"
  • Der Ausgang ist ohne Funktion.
  • "STO"
  • Der Ausgang schaltet mit Aktivierung/Deaktivierung des Status STO.
  • "SBC"
  • Der Ausgang übernimmt die Funktion der sicheren Bremsenansteuerung SBC sowie der funktionalen Ansteuerung DB00 vom Umrichter. Der Bremsentest SBT testet die mit diesem Ausgang angesteuerte Bremse.
  • Zusätzlich kann die Steuerung des sicheren Digitalausgangs F‑DO über die sicheren Prozessdaten erfolgen. Wenn keine sicheren Prozessdaten aktiviert wurden, ist der sichere Digitalausgang dauerhaft geöffnet (logisch "0").

F‑DO01

  • "Nur F-PA"
  • Der Ausgang ist ohne Funktion.
  • "STO"
  • Der Ausgang schaltet mit Aktivierung/Deaktivierung des Status STO.
  • "SBC"
  • Der Ausgang übernimmt die Funktion der sicheren Bremsenansteuerung SBC sowie der funktionalen Ansteuerung DB00 vom Umrichter. Der Bremsentest SBT testet die mit diesem Ausgang angesteuerte Bremse.
  • Zusätzlich kann die Steuerung des sicheren Digitalausgangs F‑DO über die sicheren Prozessdaten erfolgen. Wenn keine sicheren Prozessdaten aktiviert wurden, ist der sichere Digitalausgang dauerhaft geöffnet (logisch "0").