Übersicht der Sicherheitsoptionen
Im Gerät steht die Sicherheits-Teilfunktion STO immer zur Verfügung und kann mit den folgenden 5 Sicherheitsoptionen erweitert werden.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB21A
- 4 sichere einkanalige Digitaleingänge oder 2 sichere zweikanalige Digitaleingänge
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB21A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen STO und SS1-t zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB31A
- 4 sichere einkanalige Digitaleingänge oder 2 sichere zweikanalige Digitaleingänge
- 2 sichere zweikanalige Digitalausgänge
- 2. Gebersteckplatz (keine Verwendung für funktionale Sicherheit)
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB31A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen SBC, STO und SS1-t zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden. Weiterhin kann ein externer Geber angeschlossen werden, der vom Umrichter ausgewertet wird.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS21A
- 4 sichere einkanalige Digitaleingänge oder 2 sichere zweikanalige Digitaleingänge
- 2 sichere zweikanalige Digitalausgänge
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS21A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen SBC, STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines Sicherheitsgebers von SEW-EURODRIVE stehen zur Bewegungsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI und SDI sowie die Bremsendiagnose SBT zur Verfügung. Geber mit MOVILINK® DDI (ohne FS) werden von der Sicherheitsoption nicht ausgewertet. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS31A
- 4 sichere einkanalige Digitaleingänge oder 2 sichere zweikanalige Digitaleingänge
- 2 sichere zweikanalige Digitalausgänge
- 2. Gebersteckplatz (keine Verwendung für funktionale Sicherheit)
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS31A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen SBC, STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines Sicherheitsgebers von SEW-EURODRIVE stehen zur Bewegungsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI und SDI sowie die Bremsendiagnose SBT zur Verfügung. Geber mit MOVILINK® DDI (ohne FS) werden von der Sicherheitsoption nicht ausgewertet. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden. Weiterhin kann ein externer Geber angeschlossen werden, der vom Umrichter ausgewertet wird.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSA31A
- 4 sichere einkanalige Eingänge oder 2 sichere zweikanalige Eingänge
- 2 sichere zweikanalige Ausgänge
- 2. Gebersteckplatz (zur Verwendung für funktionale Sicherheit)
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSA31A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen SBC, STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines sicheren Gebersystems stehen zur Bewegungs- und Positionsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI, SDI, SCA und SLP sowie die Bremsendiagnose SBT zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden. Weiterhin können bis zu 2 externe Geber angeschlossen werden, die vom Umrichter und der Sicherheitsoption zusätzlich zum Motorgeber ausgewertet werden.
- Geber mit MOVILINK® DDI (ohne FS) werden von der Sicherheitsoption CSA31A nicht unterstützt und können nicht in einem sicheren Gebersystem (2‑Geberkonzept) eingesetzt werden.
Für die sichere Kommunikation stehen die Sicherheitsprotokolle PROFIsafe und Safety over EtherCAT® zur Verfügung.
Die beschriebene Sicherheitstechnik des Geräts (Sicherheits-Teilfunktion STO und Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A) wurde nach den folgenden Sicherheitsanforderungen entwickelt und geprüft:
- SIL 3 gemäß EN 61800-5-2, EN 61508
- PL e gemäß EN ISO 13849-1
- Das Gerät mit der integrieren Sicherheits-Teilfunktion STO ist für Anwendungen gemäß EN 81-20, Kapitel 5.9.2.5.4, Abschnitt d) und Kapitel 5.9.3.4.2, Abschnitt d) geeignet. Die Sicherheits-Teilfunktion STO erfüllt die Anforderung SIL 3/HFT=1 gemäß IEC 61800‑5‑2/61508 und PL e/Kat. 3 gemäß EN ISO 13849.
Hierfür wurde eine Zertifizierung beim TÜV Rheinland durchgeführt. Eine Kopie des TÜV‑Zertifikats kann bei SEW-EURODRIVE angefordert werden.