Schutz vor Überschreiten der mechanischen Grenzdrehzahl

Um das Überschreiten der mechanischen Grenzdrehzahl des Gebers zu verhindern, werden folgende Überdrehzahlgrenzen von den Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CSS..A überwacht.

Gebertyp

Überdrehzahlgrenze
in min−1

Mechanische
Grenzdrehzahl Geber
in min−1

EI7C FS

3800

5700

AK0H, EK0H

6329

9000

AK1H, AK8H

6445

12000

E.7S, EK8S

5500

6000

A.7W, AK8W, EK8W

5500

6000

EK8Z/AK8Z

5500

6000

EK9Z

5500

6000

EK0Z/AK0Z

6329

9000

Für die Sicherheitsption CSA31A kann die Überdrehzahlgrenze im Assist CS.. in der Registerkarte "Geberfunktionen" parametriert werden.

HINWEIS

Ein Überschreiten der Überdrehzahlgrenze führt innerhalb der Sicherheitsoption zu einer Fehlermeldung mit der Fehlerreaktion "STO" innerhalb von 11 ms bei sin/cos-Gebern, 13 ms beim Einbaugeber EI7C FS oder 17 ms bei Sicherheitsgebern mit MOVILINK® DDI. Zur Ausführung der Fehlerreaktion durch die STO-Schaltung sind weitere 2 ms erforderlich.
Stellen Sie applikativ sicher, dass die mechanischen Grenzdrehzahlen während dieser Zeit (11 ms/13 ms/17 ms) nicht erreicht werden.