带开放末端的电缆连接

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28172558

预制

裸露的电缆末端

说明

预制的插接头

导线颜色/导线横截面

标志

预制

信号

触点

黑色
1.5 mm2

1

未预制

制动电阻+接头

BW+

1

-

-

未预制

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

Res.

2

黑色
1.5 mm2

2

未预制

制动电阻-接头

BW-

3

绿色/黄色
1.5 mm2

-

未预制

地线连接

PI

4