Conexión de los cables con extremo abierto

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

28172558

Ensamblaje

Extremo de cable abierto

Descripción

Conector enchufable confeccionado

Color del conductor/sección del conductor

Identificación

Fabricación

Señal

Contacto

Negro
1.5 mm2

1

No confeccionado

Conexión de resistencia de frenado +

BW+

1

-

-

No confeccionado

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Res.

2

Negro
1.5 mm2

2

No confeccionado

Conexión de resistencia de frenado -

BW-

3

Verde/amarillo
1.5 mm2

-

No confeccionado

Conexión del conductor de puesta a tierra

PE

4