端子X_2A的连接电缆,用于不带数字接口的电机
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28128524 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 500 V AC | |||
裸露 |
| HAN 10E 母头 (ASB4) | ||||
CE/UL: 18191290 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / 500 V AC | |||
裸露 |
| M23,无编码环:母头 | ||||
CE/UL: 18191304 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / 500 V AC | |||
裸露 |
| M23,无编码环,母头 | ||||
CE/UL: 28128516 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 AC 500 V | |||
裸露 导线接头 |
| IS1,母头, | ||||
CE/UL: 28135253 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
裸露 导线接头 |
| IS1,母头, | ||||
CE/UL: 28128508 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 AC 500 V | |||
裸露 导线接头 |
| IS1,母头, | ||||
CE/UL: 28135245 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
裸露 导线接头 |
| IS1,母头, | ||||
CE/UL: 28128494 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 AC 500 V | |||
裸露 导线接头 |
| IS2,母头, | ||||
CE/UL: 28135237 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
裸露 导线接头 |
| IS2,母头, | ||||
CE/UL: 28128486 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 AC 500 V | |||
裸露 导线接头 |
| IS2,母头, | ||||
CE/UL: 28135229 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
裸露 导线接头 |
| IS2,母头, | ||||