Câbles de raccordement sur la borne X_2A pour moteurs sans interface digitale

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL :

28128524

LEONI

LEHC®

005272

Variable

1.5 m2

AC 500 V

Extrémité libre

 

HAN 10E

femelle (ASB4)

CE / UL :

18191290

LEONI LEHC® 005272

Variable

1.5 m2

/

AC 500 V

Extrémité libre

 

M23, sans bague de détrompage : femelle
(SH1/KH1)

CE / UL :

18191304

LEONI LEHC® 005275

Variable

2,5 mm2

/

AC 500 V

Extrémité libre

 

M23, sans bague de détrompage :
femelle (SH1/KH1)

CE / UL :

28128516

LEONI

LEHC®

005272

Variable

1.5 mm2

AC 500 V

Extrémité libre

Embout

 

IS1, femelle, (DR.63)

CE / UL :

28135253

LEONI

LEHC®

005275

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

Extrémité libre

Embout

 

IS1, femelle,
(DR.63)

CE / UL :

28128508

LEONI

LEHC®

005272

Variable

1.5 mm2

AC 500 V

Extrémité libre

Embout

 

IS1, femelle,
(DR.63)

CE / UL :

28135245

LEONI

LEHC®

005275

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

Extrémité libre

Embout

 

IS1, femelle,
(DR.63)

CE / UL :

28128494

LEONI

LEHC®

005272

Variable

1.5 mm2

AC 500 V

Extrémité libre

Embout

 

IS2, femelle,
(DR.71 – 132)

CE / UL :

28135237

LEONI

LEHC®

005275

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

Extrémité libre

Embout

 

IS2, femelle (DR.71 – 132)

CE / UL :

28128486

LEONI

LEHC®

005272

Variable

1.5 mm2

AC 500 V

Extrémité libre

Embout

 

IS2, femelle,
(DR.71 – 132)

CE / UL :

28135229

LEONI

LEHC®

005275

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

Extrémité libre

Embout

 

IS2, femelle,
(DR.71 – 132)