前端模块,带集成型本地操作功能

前端模块用于具备一定转速的现场操作。通过固件功能“优先端子控制”实现现场操作。

也可以通过其它的数字量输入端在两个设定转速之间进行切换。

在现场操作模式下,数字量输入端DI05 – DI07以手动操作模式控制驱动装置。因此,在手动操作模式下,无法通过数字量输入端DI05 – DI07对传感器进行评估。钥匙开关 (DI08) 的反馈触点可显示分散式变频器是在自动还是在手动操作模式下运行。

下表根据钥匙开关S2的位置显示数字量输入端的功能:

钥匙开关S2的位置

操作模式

数字量输入端的功能

通过过程数据传输DI

DI08

DI07

DI06

DI05

0

自动模式

禁用优先端子控制

传感器

传感器

传感器

1

手动操作

优先终端控制激活

0

逆时针旋转

顺时针旋转