Módulo frontal con funcionamiento local integrado

El módulo frontal sirve para el funcionamiento local con una velocidad. El funcionamiento local se lleva a cabo a través de la función de firmware "Control mediante bornas priorizado".

Opcionalmente, puede alternar entre 2 velocidades de consigna utilizando una entrada digital adicional.

En el funcionamiento local, las entradas digitales DI05 – DI07 controlan el accionamiento en funcionamiento manual. Por ello, en el funcionamiento manual no puede evaluarse ningún sensor mediante las entradas digitales DI05 – DI07. El contacto de respuesta del interruptor de llave (DI08) indica si el variador de frecuencia descentralizado está trabajando en funcionamiento automático o manual.

La siguiente tabla muestra el funcionamiento de las entradas digitales en función de la posición del interruptor de llave S2:

Posición del interruptor de llave S2

Modo de funcionamiento

Función entradas digitales

Transmisión de las DI mediante datos de proceso

DI08

DI07

DI06

DI05

0

Funcionamiento automático

Control mediante bornas priorizado inactivo

Sensor

Sensor

Sensor

1

Funcionamiento manual

Control mediante bornas priorizado activo

0

Giro a izquierdas

Giro a derechas