MMF32规格

下图显示了等电位连接和PE导线的连接过程:

[1]

分散式变频器与安装板之间的导电的宽线连接,前提是整个支承面具有导电性(例如未上漆)。

[2]

2.PE导线,单独端子上

[3]

电源线内的PE导线

[4]

符合EMC准则的等电位联结,如通过地排(高频绞合线)。接触点必须具有导电性(例如未涂漆)。

提示

关于分散式变频器和驱动装置的等电位连接的详细提示,参见SEW-EURODRIVE手册的“驱动技术中的EMC – 实践中符合EMC准则的安装” > “分散式组件的等电位连接”一章。