Exécution MMF32

L'illustration suivante montre le raccordement de l'équipotentialité et des conducteurs PE.

[1]

Liaison de grande surface, conductrice entre le variateur décentralisé et la plaque de montage, à condition que la surface de contact complète soit électriquement conductrice (p. ex. non peinte).

[2]

Deuxième conducteur de mise à la terre raccordé par des bornes séparées

[3]

Conducteur de mise à la terre dans le câble d'alimentation

[4]

Équipotentialité conforme à la directive CEM, p. ex. par tresse de mise à la terre (toron HF). Les points de contact doivent être conducteurs (p. ex. des travaux non peints).

REMARQUE

Les informations détaillées concernant l'équipotentialité pour les variateurs et unités d'entraînement décentralisés figurent dans la documentation de SEW-EURODRIVE Les systèmes d'entraînement et la compatibilité électromagnétique > chapitre "Équipotentialité des variateurs de vitesse décentralisés".