技术数据

加装包

制动电阻

BW100-001/
K-0.14/M2C/IV

BW100-001/
K-0.14/M4C/IV

BW100-002/
K-0.14/M2C/IV

BW100-002/
K-0.14/M4C/IV

部件号:制动电阻
配插接头(适用于X2304)

28306031

28306066

28306058

28306074

制动电阻
无插接头

BW100-001/
K-0.15/M2C

BW100-001/
K-0.15/M4C

BW100-002/
K-0.15/M2C

BW100-002/
K-0.15/M4C

部件号:制动电阻

18272886

18272894

18272908

18272916

峰值制动功率P额定

kW

9.4

9.4

许可

 

CE,cURus

CE,cURus

负载能力

100% ED

kW

0.1

0.2

50% ED

kW

0.15

0.3

25% ED

kW

0.25

0.5

12% ED

kW

0.3

0.6

6% ED

kW

0.5

1.0

注意变频器的再生功率限制。

电阻值R制动电阻

Ω

100

100

跳闸电流I跳闸

A

1.0

1.4

结构型式

 

扁平电阻

电源接头

 

连接电缆

PE连接

 

连接电缆

防护等级

 

IP66

环境温度ϑ环境

°C

-30 ~ 40

环境温度> 40°C时的降额:温度每升高10 K,P额定降低4%,
直至最高温度60°C

质量

kg

1.1

尺寸(宽 x 高 x 深)

mm

116 x 80 x 15

116 x 80 x 51

线缆长度约

m

1.5,制动电阻不带插接头时

0.145,制动电阻带插接头时