Dados técnicos

Kit de ampliação

Resistência de frenagem

BW100-001/
K-0.14/M2C/IV

BW100-001/
K-0.14/M4C/IV

BW100-002/
K-0.14/M2C/IV

BW100-002/
K-0.14/M4C/IV

Código Resistência de frenagem
com conector para X2304

28306031

28306066

28306058

28306074

Resistência de frenagem
sem conector

BW100-001/
K-0.15/M2C

BW100-001/
K-0.15/M4C

BW100-002/
K-0.15/M2C

BW100-002/
K-0.15/M4C

Código Resistência de frenagem

18272886

18272894

18272908

18272916

Pico de potência de frenagem PN

kW

9.4

9.4

Aprovação

 

CE, cURus

CE, cURus

Capacidade de carga

100% CC

kW

0.1

0.2

50% CC

kW

0.15

0.3

25% CC

kW

0.25

0.5

12% CC

kW

0.3

0.6

6% CC

kW

0.5

1.0

Observar o limite de potência regenerativo do conversor.

Valor de resistência RBW

Ω

100

100

Corrente de disparo IF

A

1.0

1.4

Design

 

Resistor de construção plana

Conexões de potência

 

Cabo de conexão

Conexão PE

 

Cabo de conexão

Grau de proteção

 

IP66

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C: -4% PN/10 K
até no máximo 60 °C

Peso

kg

1.1

Dimensões L x A x P

mm

116 x 80 x 15

116 x 80 x 51

Comprimento do cabo aprox.

m

1.5 com resistência de frenagem sem conector

0.145 com resistência de frenagem com conector