电缆截面2.5 mm2

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

符合性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE:

18127460

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

M23,编码环:黑色,公头

CE:

18133959

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(不含卤素)

可变

 

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

M23,编码环:黑色,公头

UL:

18153267

HELUKABEL® – JZ-602

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

M23,编码环:黑色,公头

UL:

18153275

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

M23,编码环:黑色,公头

CE:

18127479

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

裸露

CE:

18133967

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(不含卤素)

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

裸露

UL:

18153283

HELUKABEL® – JZ-602

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

裸露

UL:

18153291

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

裸露