Kabelquerschnitt 2.5 mm2
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18127460 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| M23, Codier-Ring: schwarz, male | ||||
CE: 18133959 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (Halogenfrei) | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| M23, Codier-Ring: schwarz, male | ||||
UL: 18153267 | HELUKABEL® – JZ-602 | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| M23, Codier-Ring: schwarz, male | ||||
UL: 18153275 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| M23, Codier-Ring: schwarz, male | ||||
CE: 18127479 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| Offen | ||||
CE: 18133967 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (Halogenfrei) | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| Offen | ||||
UL: 18153283 | HELUKABEL® – JZ-602 | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| Offen | ||||
UL: 18153291 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| Offen | ||||

