MOVIMOT® flexible MMF32S14.. com conector Han® Q
MOVIMOT® flexible MMF3. é um conversor descentralizado para o controle de unidades de acionamento. É composto por 4 componentes principais: tampa de controle, caixa de ligação, módulo frontal e chave de manutenção (ver a figura a seguir).

[1] | Indicações LED | [9] | Conexão de prensa cabo para resistência de frenagem externa (opcional) |
[2] | Conectores Interfaces de fieldbus | [10] | Caixa de ligação |
[3] | Conector para entradas/saídas digitais | [11] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE |
[4] | Olhais de montagem | [12] | Tampa de controle |
[5] | Conector STO, IN | [13] | |
[6] | Conector 24 VCC (opcional) | [14] | Plaqueta de identificação |
[7] | Conector 400 VCA (+ 24 VCC, opcional) | [15] | Interruptor de corte em carga (opcional) |
[8] | Conector Conexão do motor |