Posição

O valor atual da posição está constituído diretamente dos incrementos do encoder. Isso resulta, no tocante a uma revolução do encoder, na seguinte irregularidade de quantização do valor atual da posição que está incluído em todas as funções de posição:

  • EI7C FS: 7.5 °
  • EK8Z: 0.53 °
  • EK9Z: 0.53 °
  • AK8Z: 0.27 °
  • EK0Z: 4.3 °
  • AK0Z: 4.3 °