Seção transversal do cabo 2.5 mm2

Conexão PSC para 400 VCA, sinal STO e Ethernet (IN)

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28150791

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: cinza/amarelo, macho

 

M23, anel de codificação: cinza/amarelo, fêmea

CE/UL:

28150813

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

2.5 mm2

500 VCA

aberto

 

M23, anel de codificação: cinza/amarelo, fêmea,

CE/UL:

28150864

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

Variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: cinza/amarelo, macho

 

M23, anel de codificação: cinza/amarelo, fêmea

CE/UL:

28150880

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

Variável

2.5 mm2

500 VCA

aberto

 

M23, anel de codificação: cinza/amarelo, fêmea