Section de câble 2,5 mm2
Raccordement PSC pour AC 400 V et signal STO et Ethernet (IN)
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / référence | Type de câble | Longueur / type de pose | Section de câble / tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28150791 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : gris/jaune, mâle |
| M23, bague de détrompage : gris/jaune, femelle | ||||
CE / UL : 28150813 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, bague de détrompage : gris/jaune, femelle | ||||
CE / UL : 28150864 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : gris/jaune, mâle |
| M23, bague de détrompage : gris/jaune, femelle | ||||
CE / UL : 28150880 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variable
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, bague de détrompage : gris/jaune, femelle | ||||