Estrutura mecânica

A tabela a seguir descreve a estrutura mecânica do cabo:

 

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174798

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174801

HELUKABEL® Li9YYö

28174828

HELUKABEL® Li9YYö

28174755

Estrutura mecânica

 

 

[1]

Condutores

4x 2.5 mm2

4x 4.0 mm2

4x 2.5 mm2

4x 4.0 mm2

Condutor

Cobre polido

Classe 6 de acordo com DIN EN 60228

Cobre polido

Classe 5 de acordo com DIN EN 60228

Isolamento

Polipropileno, 0.55 mm

Polipropileno, 0.6 mm

Polipropileno, 0.5 mm

Polipropileno, 0.6 mm

Cores

amarelo/verde, marrom, preto, cinza

[2]

Condutores

4x AWG22, trançado

Condutor

Cobre estanhado, 7 fios

Isolamento

Poliolefina, 0.4 mm

Cores

branca, amarela, azul, laranja

Blindagem

Folha de alumínio laminada a plástico (lado externo de metal)

Trançado em Cu niq

Cobertura óptica mín. 85%

Revestimento do elemento

Poliolefina, cor: preta, semelhante a RAL9005

Diâmetro

aprox. 5.4 mm

[3]

Condutores

2x 2.5 mm2, trançado

com elementos de enchimento

2x 2.5 mm2, trançado

com elementos de enchimento

Condutor

Cobre polido

Classe 6 de acordo com DIN EN 60228

Cobre polido

Classe 5 de acordo com DIN EN 60228

Isolamento

Polipropileno, 0.55 mm

Polipropileno, 0.5 mm

Blindagem

Trançado em Cu niq., película de poliéster,

Cobertura óptica mín. 85%

Cores

marrom, azul

Diâmetro

aprox. 6.8 mm

[4]

Enchedor

-

[5]

Revestimento externo do cabo

TPU

Espessura da parede 1.5 mm

PVC

Espessura da parede 1.5 mm

Cor

laranja semelhante a RAL2003

Impressão

SEW EURODRIVE 28174798
Li9Y11Y-HF ..

SEW EURODRIVE 28174801
Li9Y11Y-HF ..

SEW EURODRIVE 28174828
Li9YY ..

SEW EURODRIVE 28174755
Li9YY ..

Diâmetro

15.5 mm ± 0.4 mm

17.0 mm ± 0.4 mm

15.3 mm ± 0.3 mm

16.8 mm ± 0.3 mm