Mechanischer Aufbau

Die folgende Tabelle beschreibt den mechanischen Aufbau des Kabels:

 

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174798

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174801

HELUKABEL® Li9YYö

28174828

HELUKABEL® Li9YYö

28174755

Mechanischer Aufbau

 

 

[1]

Adern

4x 2.5 mm2

4x 4.0 mm2

4x 2.5 mm2

4x 4.0 mm2

Leiter

Kupfer blank

Klasse 6 nach DIN EN 60228

Kupfer blank

Klasse 5 nach DIN EN 60228

Isolierung

Polypropylen, 0.55 mm

Polypropylen, 0.6 mm

Polypropylen, 0.5 mm

Polypropylen, 0.6 mm

Farben

gelb/grün, braun, schwarz, grau

[2]

Adern

4x AWG22, verseilt

Leiter

Kupfer verzinnt, 7-drähtig

Isolierung

Polyolefin, 0.4 mm

Farben

weiß, gelb, blau, orange

Schirmung

Kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (Metallseite außen)

Geflecht Cu vz

optische Bedeckung min. 85 %

Elementmantel

Polyolefin, Farbe: schwarz, ähnlich RAL9005

Durchmesser

ca. 5.4 mm

[3]

Adern

2x 2.5 mm2, verseilt

mit Füllelementen

2x 2.5 mm2, verseilt

mit Füllelementen

Leiter

Kupfer blank

Klasse 6 nach DIN EN 60228

Kupfer blank

Klasse 5 nach DIN EN 60228

Isolierung

Polypropylen, 0.55 mm

Polypropylen, 0.5 mm

Schirmung

Geflecht Cu vz, Polyesterfolie,

optische Bedeckung min. 85 %

Farben

blau, braun

Durchmesser

ca. 6.8 mm

[4]

Füller

-

[5]

Außenmantel

TPU

Wandstärke 1.5 mm

PVC

Wandstärke 1.5 mm

Farbe

orange, ähnlich RAL2003

Aufdruck

SEW EURODRIVE 28174798
Li9Y11Y-HF ..

SEW EURODRIVE 28174801
Li9Y11Y-HF ..

SEW EURODRIVE 28174828
Li9YY ..

SEW EURODRIVE 28174755
Li9YY ..

Durchmesser

15.5 mm ±0.4 mm

17.0 mm ±0.4 mm

15.3 mm ±0.3 mm

16.8 mm ±0.3 mm