Desenho dimensional versão MMF32 conector
A figura abaixo apresenta um exemplo de dimensões adicionais do conector opcional para uma possível configuração de conector.
Mais informações encontram-se no capítulo "Instalação elétrica" > "Conector" > "Posições de conectores ..".

1) | Versão de conector M23 "reto" |
2) | Versão de conector M23 "angular" |
[1] | Compensação opcional de pressão |
[2] | Versão de conector M12, macho |
[3] | Versão de conector M12, fêmea |
[4] | Versão do conector M23, sem porca de capa, fêmea |
[5] | Versão do conector M15-X-Power, sem porca de capa, macho |
[6] | Versão de conector M15-X-Power, com porca de capa, fêmea |
[7] | Versão do conector M23, com porca de capa, fêmea |
[8] | Versão de conector PhoenixContact, QPD W 4PE2.5, fêmea |
Todas as medidas em mm.