Cotes des connecteurs de l'exécution MMF32

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les cotes supplémentaires des connecteurs optionnels pour une éventuelle configuration de connecteurs.

Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Installation électrique" > "Connecteurs" > "Positions des connecteurs...".

1)

Exécution de connecteur M23 "droit"

2)

Exécution de connecteur M23 "coudé"

[1]

Dispositif d'équilibrage de pression optionnel

[2]

Exécution de connecteur M12, mâle

[3]

Exécution de connecteur M12, femelle

[4]

Exécution de connecteur M23, sans écrou chapeau, femelle

[5]

Exécution de connecteur M15-X-Power, sans écrou chapeau, mâle

[6]

Exécution de connecteur M15-X-Power, avec écrou chapeau, femelle

[7]

Exécution de connecteur M23, avec écrou chapeau, femelle

[8]

Exécution de connecteur Phoenix Contact, QPD W 4PE2.5, femelle

Toutes les cotes sont indiquées en mm.