Défauts 21 Intégration moteur digitale 1

Défaut : 21.1 (1501hex | 5377dec)

Description : Défaut de communication

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut de communication sur l'interface de l'intégration moteur digitale

Vérifier le câblage.

Défaut : 21.2 (1502hex | 5378dec)

Description : Esclave requis

 

Réaction : Intégration moteur digitale

Cause

Action

L'appareil a été mis en service avec un entraînement avec intégration moteur digitale, mais aucun entraînement avec intégration moteur digitale n'est raccordé.

– Vérifier la liaison à l'intégration moteur digitale.

– Procéder à une nouvelle mise en service.

Défaut : 21.3 (1503hex | 5379dec)

Description : Entraînement incompatible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

L'entraînement raccordé ne correspond pas à l'entraînement mis en service.

– Raccorder l'entraînement adapté.

– Procéder à une nouvelle mise en service.

Défaut : 21.4 (1504hex | 5380dec)

Description : Étiquette non valide

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

L'entraînement raccordé contient des données non valides.

Remplacer l'entraînement.

Défaut : 21.5 (1505hex | 5381dec)

Description : Esclave incompatible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les versions de firmware des esclaves utilisés ne sont pas compatibles entre elles.

Mettre à jour le variateur de vitesse et/ou l'esclave.

Défaut : 21.6 (1506hex | 5382dec)

Description : Surcharge / court-circuit sur l'interface

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Court-circuit dans le câblage de l'esclave de l'intégration moteur digitale

Vérifier le câblage de l'esclave.

La tension de l'esclave d'intégration moteur digitale est trop basse.

Vérifier la longueur de liaison admissible.

Défaut : 21.7 (1507hex | 5383dec)

Description : Besoin en courant élevé de l'esclave

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le besoin en courant de l'esclave est trop élevé.

Utiliser un esclave avec un besoin en courant plus faible.

Défaut : 21.8 (1508hex | 5384dec)

Description : Défaut de paramètre

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut lors du traitement des données de l'esclave de l'intégration moteur digitale.

Répéter la procédure en état configuration.

L'entraînement raccordé contient des données non valides.

Remplacer l'entraînement.

Défaut : 21.9 (1509hex | 5385dec)

Description : Branchement à chaud non autorisé

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Raccordement d'un esclave de l'intégration moteur digitale alors que l'entraînement est libéré.

– Activer l'état de configuration du variateur, p. ex. en verrouillant l'étage de puissance.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension du variateur.

– Raccorder l'esclave hors tension.

Raccordement d'un esclave de l'intégration moteur digitale alors que le variateur est en mode veille sans coupure de l'alimentation du codeur.

– Couper l'alimentation du codeur en mode veille.

– Raccorder l'esclave hors tension.

Défaut : 21.10 (150Ahex | 5386dec)

Description : Mode de branchement mal configuré

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le mode de branchement de l'entraînement raccordé ne peut pas être déterminé.

Régler correctement le mode de branchement de l'entraînement.

Défaut : 21.11 (150Bhex | 5387dec)

Description : Sous-esclave non admissible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

L'appareil ne peut pas être exploité avec un sous-esclave raccordé via l'intégration moteur digitale.

Raccorder un autre sous-esclave.

Défaut : 21.12 (150Chex | 5388dec)

Description : Esclave / sous-esclave non accessible – Défaut

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Un esclave / sous-esclave de l'intégration moteur digitale est dans Device Update Manager.

– Mettre à jour le firmware de l'esclave / du sous-esclave.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 21.13 (150Dhex | 5389dec)

Description : Esclave / sous-esclave non accessible – Avertissement

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Un esclave / sous-esclave de l'intégration moteur digitale est dans Device Update Manager.

– Mettre à jour le firmware de l'esclave / du sous-esclave.

– En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 21.14 (150Ehex | 5390dec)

Description : Mise en service de la commande de frein manquante

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La commande de frein n'a pas été mise en service.

Mettre en service la commande de frein ou raccorder un autre entraînement.

Défaut : 21.15 (150Fhex | 5391dec)

Description : Mesure de température moteur pas disponible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

L'entraînement n'a pas de mesure de la température moteur.

– Désactiver le traitement de la température.

ou

– Raccorder un autre entraînement.

Défaut : 21.20 (1514hex | 5396dec)

Description : Esclave – Défaut critique

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Un esclave de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut critique.

Tenir compte du message de défaut du sous-esclave. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 21.21 (1515hex | 5397dec)

Description : Esclave – Défaut

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Un esclave de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut.

Tenir compte du message de défaut du sous-esclave. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 21.22 (1516hex | 5398dec)

Description : Esclave – Avertissement

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Un esclave de l'intégration moteur digitale a signalé un avertissement.

Tenir compte de l'avertissement du sous-esclave. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.