Fehler 21 Digitale Motorintegration 1
Fehler: 21.1 (1501hex | 5377dec) Beschreibung: Kommunikationsfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Auf der Schnittstelle der digitalen Motorintegration wurde ein Kommunikationsfehler festgestellt. | Verkabelung prüfen. | |
Fehler: 21.2 (1502hex | 5378dec) Beschreibung: Slave erforderlich | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Digitale Motorintegration | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Gerät wurde mit einem Antrieb mit digitaler Motorintegration in Betrieb genommen, aber es ist kein Antrieb mit digitaler Motorintegration angeschlossen. | – Verbindung der digitalen Motorintegration prüfen. – Inbetriebnahme erneut durchführen. | |
Fehler: 21.3 (1503hex | 5379dec) Beschreibung: Inkompatibler Antrieb | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der angeschlossene Antrieb stimmt nicht mit dem Antrieb überein, der in Betrieb genommen wurde. | – Passenden Antrieb anschließen. – Inbetriebnahme erneut durchführen. | |
Fehler: 21.4 (1504hex | 5380dec) Beschreibung: Label ungültig | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der angeschlossene Antrieb enthält ungültige Daten. | Antrieb tauschen. | |
Fehler: 21.5 (1505hex | 5381dec) Beschreibung: Inkompatibler Slave | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Firmware-Stände der eingesetzten Slaves sind miteinander nicht kompatibel. | Umrichter und/oder Slave updaten. | |
Fehler: 21.6 (1506hex | 5382dec) Beschreibung: Überlast/Kurzschluss an der Schnittstelle | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
In der Verkabelung des Slaves der digitalen Motorintegration liegt ein Kurzschluss vor. | Verkabelung des Slaves prüfen. | |
Die Spannung des Slaves der digitalen Motorintegration ist zu niedrig. | Zulässige Leitungslänge prüfen. | |
Fehler: 21.7 (1507hex | 5383dec) Beschreibung: Hoher Strombedarf des Slaves | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Strombedarf des Slaves ist zu hoch. | Slave mit niedrigerem Strombedarf einsetzen. | |
Fehler: 21.8 (1508hex | 5384dec) Beschreibung: Parameterfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Verarbeiten der Daten vom Slave der digitalen Motorintegration wurde ein Fehler festgestellt. | Vorgang im Konfigurationszustand wiederholen. | |
Der angeschlossene Antrieb enthält ungültige Daten. | Antrieb tauschen. | |
Fehler: 21.9 (1509hex | 5385dec) Beschreibung: Unerlaubter Hot Plug | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Slave der digitalen Motorintegration wurde angeschlossen, während der Antrieb freigegeben war. | – Konfigurationszustand des Umrichters aktivieren, z. B. durch Sperren der Endstufe. – Umrichter ausschalten und wieder einschalten. – Slave im spannungslosen Zustand anschließen. | |
Ein Slave der digitalen Motorintegration wurde angeschlossen, während sich der Umrichter ohne Abschaltung der Geberversorgung im Standby-Betrieb war. | – Geberversorgung im Standby-Betrieb abschalten. – Slave im spannungslosen Zustand anschließen. | |
Fehler: 21.10 (150Ahex | 5386dec) Beschreibung: Konfiguration der Schaltungsart fehlerhaft | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Schaltungsart des angeschlossenen Antriebs kann nicht bestimmt werden. | Schaltungsart am Antrieb korrekt einstellen. | |
Fehler: 21.11 (150Bhex | 5387dec) Beschreibung: Unzulässiger Subslave | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Gerät kann mit einem Subslave, der über die digitale Motorintegration angeschlossen ist, nicht betrieben werden. | Anderen Subslave anschließen. | |
Fehler: 21.12 (150Chex | 5388dec) Beschreibung: Slave/Subslave nicht ansprechbar – Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Slave/Subslave der digitalen Motorintegration ist im Device Update Manager. | – Firmware des Slaves/Subslaves aktualisieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 21.13 (150Dhex | 5389dec) Beschreibung: Slave/Subslave nicht ansprechbar – Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Slave/Subslave der digitalen Motorintegration ist im Device Update Manager. | – Firmware des Slaves/Subslaves aktualisieren. – Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 21.14 (150Ehex | 5390dec) Beschreibung: Fehlende Inbetriebnahme der Bremsenansteuerung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Bremsenansteuerung ist nicht in Betrieb genommen. | Bremsenansteuerung in Betrieb nehmen oder anderen Antrieb anschließen. | |
Fehler: 21.15 (150Fhex | 5391dec) Beschreibung: Motortemperaturerfassung nicht vorhanden | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Antrieb hat keine Motortemperaturerfassung. | – Temperaturauswertung deaktivieren. oder – Anderen Antrieb anschließen. | |
Fehler: 21.20 (1514hex | 5396dec) Beschreibung: Slave – Kritischer Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Slave der digitalen Motorintegration hat einen kritischen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 21.21 (1515hex | 5397dec) Beschreibung: Slave – Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Slave der digitalen Motorintegration hat einen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 21.22 (1516hex | 5398dec) Beschreibung: Slave – Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Slave der digitalen Motorintegration hat eine Warnung gemeldet. | Warnung der Subslave beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. | |